Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Galea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è realizzata in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 141 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché sedie da doccia, garantendo prestazioni affidabili in ambienti che richiedono proprietà elettroconduttive.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070YGH100P52
EAN
4031582399530
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
66 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
141 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,48 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare, distanza Fori per US
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
52 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
44,5 mm
Larghezza foro piastra (massima)
76 mm
Larghezza foro piastra (minima)
72 mm
Lunghezza della piastra
95 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)