Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Galea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, equipaggiata con cuscinetto piano e diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, garantendo prestazioni affidabili in ambienti che richiedono proprietà elettroconduttive.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070YGH100P30-12
EAN
4031582353587
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
139 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
12 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
5077YGH100P30-12

Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e professionale, e si distingue per la combinazione di mobilità controllata e stabilità in arresto. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite, che consente un montaggio diretto e sicuro sulla struttura del mezzo di supporto. La carcassa è realizzata in Poilammide, materiale tecnico resistente agli urti e alle sollecitazioni meccaniche, ed è dotata di un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa del perno anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano, soluzione che assicura scorrimento regolare e lunga durata. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, scelta che favorisce la dispersione delle cariche elettrostatiche, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva della ruota è di 139 mm. La portata statica massima è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi che richiedono manovrabilità e controllo preciso del movimento. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite, che consente l'installazione stabile e sicura della ruota sulla struttura di supporto. L'alloggiamento, realizzato in poliammide, è dotato di un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 100 mm e presenta una banda di rotolamento in gomma termoplastica elettroconduttiva, che assicura la dissipazione delle cariche elettrostatiche, mentre il corpo è in polipropilene elettricamente conduttivo. Il sistema di supporto è dotato di cuscinetto piano, adatto a ridurre l'attrito durante la rotazione. L'altezza complessiva è pari a 139 mm. La capacità di carico statico è di 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Le applicazioni tipiche includono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg