Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Galea è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e di ristorazione, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura stabilità e precisione durante l'utilizzo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiali che offrono durabilità e resistenza all'usura in ambienti umidi e frequentemente puliti. L'altezza complessiva del componente è di 139 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in strutture mobili di varie tipologie. La ruota supporta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia. Questa configurazione tecnica garantisce affidabilità e longevità in contesti di utilizzo intensivo e ripetuto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070PJH100P30-12
EAN
4031582378603
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
66 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
139 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,42 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
12 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
5071PJH100P30-12

La Galea è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm per un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Galea è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e di ristorazione, dotata di un allestimento mediante foro per vite che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura prestazioni ottimali durante l'utilizzo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che garantisce leggerezza e durabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 139 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in diverse configurazioni di mobili e attrezzature. Il carico statico massimo supportato è di 200 kg, mentre il carico dinamico raggiunge 100 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che rendono questo prodotto idoneo per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia, dove affidabilità e sicurezza sono requisiti fondamentali.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg