Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Galea è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano per un movimento scorrevole e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, con una portata statica massima di 120 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, dove sono richieste affidabilità e facilità di manovra.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5070PIO100P60-90x70
EAN
4031582362367
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
60 kg
Portata statica
120 kg
Altezza totale
138 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,32 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
8 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
70 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
60 mm
Larghezza foro piastra (massima)
55 mm
Larghezza foro piastra (minima)
50 mm
Lunghezza della piastra
90 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Chiuso
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
5071PIO100P60-90x70

La ruota girevole con blocco direzionale Galea è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 120 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, dove sono richieste affidabilità e manovrabilità ottimali.

100 mm
138 mm
Uso leggero
100 mm
138 mm
Uso leggero
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
5077PIO100P60-90x70

La ruota girevole con freno totale Galea è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano per un movimento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 120 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, dove sono richieste affidabilità e facilità di manovra.

100 mm
138 mm
Uso leggero
100 mm
138 mm
Uso leggero