Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Galea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetto piano e diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 141 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 120 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, garantendo mobilità silenziosa e affidabile in ambienti sanitari e di servizio.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070PIO100P52
EAN
4031582399462
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
66 mm
Portata a 3 km/h
60 kg
Portata statica
120 kg
Altezza totale
141 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,5 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare, distanza Fori per US
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
52 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
44,5 mm
Larghezza foro piastra (massima)
76 mm
Larghezza foro piastra (minima)
72 mm
Lunghezza della piastra
95 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)