Ruota girevole 100 mm
Galea
EAN:
4031582399448
Codice prodotto:
5070PIO100P50
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Galea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio gi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Galea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano per un movimento scorrevole e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 120 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, garantendo mobilità affidabile in ambienti sanitari e di servizio.
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)