Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo rotazioni fluide e affidabili. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura prestazioni durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, offrendo resistenza e durabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 320 kg e una capacità dinamica di 160 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per molteplici applicazioni, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
3470UFJ100P62 T/G-small
EAN
4031582377781
Numero materiale S4
990061066
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
75 mm
Portata a 4 km/h
160 kg
Portata statica
320 kg
Altezza totale
128 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,89 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
77 mm
Lunghezza della piastra
105 mm
Larghezza della piastra
80 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
75 mm
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
63 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Larghezza battistrada
34 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
34 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Ruota 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 100 mm e larghezza del battistrada di 34 mm. Il battistrada è realizzato in gomma elastica, nera, vulcanizzata, mentre il corpo è costruito in poliammide per garantire robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli e castelli. La capacità di carico statico è di 320 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 160 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per trasporti e movimentazioni in ambienti industriali e commerciali.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62 T/G small

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamica è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, con capacità di carico statica di 320 kg. Questa soluzione è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide, combinazione che offre eccellenti proprietà di ammortizzamento e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 160 kg alla velocità di 4 km/h, specifiche che rendono questa ruota idonea per molteplici settori applicativi quali la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering, la costruzione di container, i sistemi elettronici in ambienti a tecnologia bianca, le applicazioni antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature di trasporto, gli impianti di smaltimento rifiuti e i banchi da lavoro.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg