Ruota girevole 100 mm
Alpha
EAN:
4031582303414
Codice prodotto:
3470DIR100R05-28x45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha è dotata di un perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio,...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole Alpha è dotata di un perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia, montata su cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 131 mm. La capacità di carico dinamica è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, con una capacità di carico statica di 140 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.