Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di un perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia che assicura un funzionamento silenzioso e non lascia segni sul pavimento, mentre il cuscinetto a rulli garantisce una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva raggiunge 131 mm. La capacità di carico dinamica è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 140 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3470DIR100R05-20x45
EAN
4031582303407
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 4 km/h
70 kg
Portata statica
140 kg
Altezza totale
131 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,99 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
20 mm
Lunghezza bullone
45 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
182 mm
Disassamento
41 mm
Raggio di piroettamento
91 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.