Ruota girevole 100 mm
Agila
EAN:
4031582343533
Codice prodotto:
2470XSP100R47-27-30
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole Agila è dotata di un espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indica...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Agila è dotata di un espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide, elettricamente conduttivo, con battistrada in poliuretano, iniettato, elettroconduttivo e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Maniglia Set
Funzionalità speciali