Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Agila è una ruota girevole progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e precisione di movimento. Il attacco è costituito da un espansore sintetico di forma quadrata, da ordinare indicando il diametro interno del tubo al momento dell'ordine, così da garantire un accoppiamento sicuro e stabile. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio di media spessore, che assicura rigidità e resistenza meccanica, e presenta un doppio giro di sfere per la rotazione del fuso, consentendo una manovra fluida e controllata anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto a coni di sfere, mentre il battistrada è in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, scelta per ridurre il rumore di rotolamento e per dissipare le cariche elettrostatiche, con corpo ruota in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La portata statica è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2470DYK100R47-21,5/24
EAN
4031582341218
Numero materiale S4
990006650
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
60 mm
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
138 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,96 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
Tipo di fissaggio
Espansore sintetico, quadrato
Fissaggio ad espansore (massimo)
24 mm
Fissaggio ad espansore (minimo)
22 mm
Lunghezza perno
24 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
60 mm
Ingombro di piroettamento
176 mm
Disassamento
38 mm
Raggio di piroettamento
88 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
32 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Coni di sfere
Colore Ruota
Passivato blu
Comando manuale
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
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
Accessori

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 32 e 35 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di rotelle. Questo componente presenta un peso di 0,17 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'accessorio è realizzato per estendere la funzionalità delle ruote esistenti, permettendo un'integrazione ottimale con i supporti di diversi diametri nominali. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durabilità nel tempo, rappresentando una soluzione pratica per applicazioni industriali e commerciali che richiedono adattabilità dimensionale.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 36 e 40 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di rotelle. Questo componente presenta un peso di 0,18 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'accessorio è realizzato per estendere la funzionalità delle ruote esistenti, permettendo un'integrazione ottimale con i supporti standard delle ruote piroettanti. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali, facilitando operazioni di montaggio e smontaggio rapide grazie al sistema di accoppiamento standardizzato.

Ruota 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, dotata di foro per assale di 8 mm. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio con cuscinetti a coni di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 160 kg e un carico dinamico di 80 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni con diametro compreso tra 24 e 27 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di ruote girevoli. Questo componente presenta un peso di 0,14 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'espansore è realizzato per fornire un accoppiamento sicuro e stabile, assicurando che il perno rimanga saldamente fissato durante l'utilizzo. La sua geometria è ottimizzata per facilitare l'assemblaggio rapido e affidabile su ruote girevoli standard, migliorando la funzionalità complessiva del carrello o della struttura su cui viene montato.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni di rotella con diametro compreso tra 27 e 30 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di ruote. Questo componente presenta un peso di 0,14 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'espansore è realizzato per fornire un accoppiamento sicuro e stabile, permettendo l'estensione funzionale della rotella in applicazioni dove è necessario aumentare la superficie di contatto o l'ingombro radiale. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali, mantenendo tolleranze precise per garantire un funzionamento ottimale nel tempo.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila
2477DYK100R47-21,5/24

Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per essere impiegata in ambienti professionali che richiedono affidabilità e facilità di manovra. L'attacco è di tipo espansore sintetico, quadrato; in fase di ordine è necessario indicare il diametro interno del tubo, in modo da garantire un accoppiamento corretto e stabile. La staffa è realizzata in lamiera di acciaio, di spessore medio, e il perno di rotazione è dotato di doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e silenziosa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è montata su cuscinetto a coni di sfere, mentre il battistrada è in gomma piena, nera, elettroconduttiva, con corpo in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 160 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni tipiche comprendono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg