Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Agila è dotata di una piastra rettangolare in lamiera di acciaio di media spessore, progettata per garantire stabilità e durabilità nelle applicazioni professionali. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è realizzata in gomma termoplastica elettroconduttiva, che assicura proprietà antistatiche essenziali per ambienti sensibili. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene elettricamente conduttivo, che combina leggerezza con caratteristiche di conduttività elettrica. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto piano, che consente una rotazione fluida e affidabile durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm, dimensione ottimale per l'integrazione in diverse configurazioni di carrelli e arredi mobili. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 150 kg e un carico dinamico di 75 kg a una velocità di 3 km/h, garantendo affidabilità in condizioni di lavoro continuativo. Agila è ideale per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, dove le proprietà antistatiche e la robustezza costruttiva sono requisiti fondamentali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2478YGO075P60-67x60
EAN
4031582342000
Numero materiale S4
990029054
Attributi principali
Tipo
Ruota fissa
Larghezza complessiva
43 mm
Portata a 3 km/h
75 kg
Portata statica
150 kg
Altezza totale
100 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,16 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
6,3 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
48 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
40 mm
Larghezza foro piastra (massima)
48 mm
Larghezza foro piastra (minima)
40 mm
Lunghezza della piastra
67 mm
Larghezza della piastra
60 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
43 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
75 mm
Larghezza corpo
25 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
Colore Ruota
Grigio argento (simile a RAL7001)