Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante che garantisce robustezza e durata. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio pesante con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 245 mm. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
9688SFP200P63 CL67
EAN
4031582367072
Numero materiale S4
990838282
Core attributes
Tipo
Ruota fissa
Larghezza complessiva
98 mm
Portata a 4 km/h
600 kg
Portata a 6 km/h
500 kg
Portata statica
1000 kg
Altezza totale
245 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
85 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
4,25 kg
Nome del prodotto
Kappa
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
135 mm
Larghezza della piastra
110 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Diametro cuffia superiore
96 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
67 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio, pesante
Materiale del battistrada
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Grigio/antitraccia
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costruita con corpo in lamiera d'acciaio pesante e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 245 mm. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1000 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

La ruota girevole con blocco direzionale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è costruita con corpo in lamiera d'acciaio pesante e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Con diametro ruota di 200 mm e altezza complessiva di 245 mm, offre una capacità di carico dinamico di 600 kg a 4 km/h o 500 kg a 6 km/h, mentre la capacità statica raggiunge 1000 kg. Ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, e carrelli di produzione e da piattaforma.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale  200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

La ruota girevole con freno totale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è costruita con corpo in lamiera d'acciaio pesante e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 245 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e vetraria, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costruita con corpo in lamiera d'acciaio pesante e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 245 mm. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1000 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

La ruota girevole con blocco direzionale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è costruita con corpo in lamiera d'acciaio pesante e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Con diametro ruota di 200 mm e altezza complessiva di 245 mm, offre una capacità di carico dinamico di 600 kg a 4 km/h o 500 kg a 6 km/h, mentre la capacità statica raggiunge 1000 kg. Ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, e carrelli di produzione e da piattaforma.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale  200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

La ruota girevole con freno totale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è costruita con corpo in lamiera d'acciaio pesante e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 245 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e vetraria, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg