Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare in acciaio inossidabile pesante che garantisce stabilità e resistenza in ambienti corrosivi. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, assicurando durabilità e affidabilità anche in condizioni operative gravose. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che consente rotazioni fluide e affidabili. Il materiale della ruota è in poliammide, identico al nucleo, garantendo omogeneità strutturale e coerenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diverse configurazioni di carrelli e sistemi di movimentazione. La ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg e un carico dinamico di 500 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni intensive. Questo prodotto è specificamente progettato per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto, dove la resistenza alla corrosione e l'affidabilità sono requisiti fondamentali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
8478UOD200P63
EAN
4031582333121
Numero materiale S4
990065024
Attributi principali
Tipo
Ruota fissa
Larghezza complessiva
115 mm
Portata a 4 km/h
500 kg
Portata statica
1000 kg
Altezza totale
240 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
1,99 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
140 mm
Larghezza della piastra
115 mm
Supporto
Colore
Acciaio Inossidabile
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Larghezza corpo
50 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Colore Ruota
Bianco naturale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Alpha stainless
8470UOD200P63

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, assicurando elevata resistenza alla corrosione e movimenti fluidi anche sotto carichi intensi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni durature in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 1000 kg, rendendola ideale per carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg