Ruota fissa 200 mm
Alpha
EAN:
4031582378061
Codice prodotto:
3478UFJ200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acci...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce elevata resistenza strutturale. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetto a rulli per assicurare un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 400 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità operativa.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti