Ruota fissa 160 mm
Kappa
Numero d’ordine:
990838231
EAN:
4031582367065
Codice prodotto:
9688SFP160P63 CL67
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Struttura robusta
Kappa è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di piastra rettangolare per un'insta...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Kappa è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di piastra rettangolare per un'installazione sicura e versatile. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, garantendo robustezza strutturale e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è composto da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montato su un corpo in lamiera d'acciaio pesante, che offre eccellente resistenza all'usura e protezione delle superfici di contatto. L'altezza complessiva del prodotto è di 205 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, Kappa supporta una capacità statica di 900 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 450 kg a 6 km/h e 540 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti essenziali.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Struttura solida
Piastra in acciaio massiccio per massima capacità di carico
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Superfici durature
Zincatura di alta qualità per una lunga durata in condizioni difficili
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Piste a sfere indurite doppie
Due piste a sfere doppie temprate garantiscono un’eccezionale stabilità
Funzione di blocco flessibile
Uso di due sistemi di azionamento indipendenti in una sola ruota