Ruota fissa 160 mm
Alpha
EAN:
4031582380774
Codice prodotto:
8499UFX160P67 Q1-11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota Alpha è progettata per applicazioni industriali pesanti e presenta un alloggiamento realizzato in Acciaio Inossidabile,...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Alpha è progettata per applicazioni industriali pesanti e presenta un alloggiamento realizzato in Acciaio Inossidabile, Pesante che garantisce resistenza alla corrosione e durabilità strutturale. La ruota è dotata di un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato che assicura un funzionamento fluido e una lunga durata operativa anche in ambienti difficili. Il diametro della ruota è di 160 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 200 mm. Le specifiche di carico includono una capacità statica di 600 kg e capacità dinamiche variabili in base alla velocità: 300 kg a 3 km/h, 300 kg a 4 km/h e 200 kg a 6 km/h, permettendo un utilizzo flessibile in diverse condizioni operative e garantendo prestazioni ottimali per il trasporto di carichi pesanti in ambito industriale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali