Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Delta twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa, o ferro forgiato, pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 178 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1500 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
9948ITP125P63
EAN
4031582365887
Numero materiale S4
990837800
Core attributes
Tipo
Ruota fissa
Larghezza complessiva
157 mm
Portata a 4 km/h
750 kg
Portata a 6 km/h
600 kg
Portata statica
1500 kg
Altezza totale
178 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
3,69 kg
Nome del prodotto
Delta twin
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
105 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
137 mm
Housing
Colore
Rivestimento trasparente
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Diametro cuffia superiore
136 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
125 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

La ruota girevole Delta twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm che assicura prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 178 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1500 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto industriale.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale  125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

La Delta twin è una ruota girevole con freno totale dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 178 mm. La capacità di carico dinamico è di 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1500 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

La ruota girevole Delta twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm che assicura prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 178 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1500 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto industriale.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale  125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

La Delta twin è una ruota girevole con freno totale dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 178 mm. La capacità di carico dinamico è di 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1500 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg