Ruota fissa 125 mm
Alpha stainless
Numero d’ordine:
990035502
EAN:
4031582332940
Codice prodotto:
8478UOD125P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realiz...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante per garantire massima resistenza e durabilità. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 250 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 500 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox