Ruota fissa 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356151
Codice prodotto:
5088YGC125R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali che richiedono prestazioni affidabili e proprietà e...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali che richiedono prestazioni affidabili e proprietà elettroconduttive. Il sistema di fissaggio è realizzato con perno solido, tondo che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide, materiale che offre eccellente resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo abbinato a un battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, assicurando la dissipazione delle cariche elettrostatiche durante il movimento. Il sistema di rotazione è affidato a un cuscinetto a sfere di precisione inossidabile che garantisce scorrevolezza ottimale e lunga durata operativa. La ruota ha un diametro di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 162 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 200 kg.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali