Ruota fissa 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336535
Codice prodotto:
5088PJM125R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali che richiede prestazioni affidabili e durature. Il ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali che richiede prestazioni affidabili e durature. Il sistema di montaggio utilizza un perno solido, tondo che garantisce una connessione stabile e sicura alla struttura portante. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale tecnico che offre eccellente resistenza meccanica e chimica, assicurando lunga durata anche in ambienti impegnativi. La ruota presenta un corpo in polipropilene combinato con un battistrada in gomma termoplastica, che fornisce aderenza ottimale e riduce il rumore durante il movimento, mentre il cuscinetto piano inossidabile garantisce rotazione fluida e resistenza alla corrosione. Con un diametro di 125 mm e un'altezza complessiva di 162 mm, questa ruota offre dimensioni compatte ideali per diverse applicazioni. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola adatta per carichi pesanti in contesti industriali.