Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano per assicurare un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in condizioni di utilizzo intensivo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3478PIO125P62
EAN
4031582306446
Core attributes
Tipo
Ruota fissa
Portata a 4 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
155 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,81 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza della piastra
103 mm
Larghezza della piastra
85 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
37 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm che assicura un movimento silenzioso e senza lasciare segni sul pavimento. L'altezza complessiva della ruota è di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 160 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm che assicura un movimento silenzioso e senza lasciare segni sul pavimento. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm che assicura un movimento silenzioso e senza lasciare segni sul pavimento. L'altezza complessiva della ruota è di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 160 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm che assicura un movimento silenzioso e senza lasciare segni sul pavimento. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg