Ruota fissa 125 mm
Alpha
Numero d’ordine:
990005296
EAN:
4031582306378
Codice prodotto:
3478HUR125P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodo...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliammide, un materiale che offre eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, mentre il corpo della ruota è costruito in materiale ibrido con smorzamento, che riduce le vibrazioni e migliora la qualità della movimentazione. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta una capacità di carico statico di 400 kg e una capacità di carico dinamico di 200 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici in ambienti a tecnologia di camere bianche, applicazioni antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.