Ruota fissa 100 mm
Alpha stainless
Numero d’ordine:
990035828
EAN:
4031582381740
Codice prodotto:
8478XSC100P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare in acciaio inossidabile pesante che garantisce stabilità e d...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare in acciaio inossidabile pesante che garantisce stabilità e durabilità in ambienti critici. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, conferendo al prodotto una resistenza superiore alla corrosione e una longevità eccezionale. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, assicurando rotazioni fluide e affidabili. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide elettricamente conduttivo, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato elettroconduttivo, caratteristiche essenziali per applicazioni che richiedono dissipazione statica. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg e un carico dinamico di 160 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto, dove le proprietà antistatiche e la resistenza alla corrosione sono fondamentali.
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox