Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare in acciaio inossidabile pesante che garantisce stabilità e durabilità in ambienti critici. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, conferendo al prodotto una resistenza superiore alla corrosione e una robustezza strutturale ideale per applicazioni esigenti. La ruota presenta un diametro di 100 mm con battistrada in materiale smorzante e resistente al calore, supportato da una bussola a secco che assicura un funzionamento silenzioso e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza con resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che definiscono le prestazioni operative del prodotto. Questa ruota fissa è specificamente progettata per applicazioni quali carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e resistenza sono requisiti fondamentali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
8478IDG100P62 tread-1023
EAN
4031582347098
Numero materiale S4
990037682
Attributi principali
Tipo
Ruota fissa
Larghezza complessiva
85 mm
Portata a 4 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
128 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
250 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-30 °C
Peso complessivo
0,61 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
77 mm
Lunghezza della piastra
100 mm
Larghezza della piastra
85 mm
Supporto
Colore
Acciaio Inossidabile
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Smorzamento, Resistente al calore
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
35 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Bussola a secco
Colore Ruota
Metallizzato
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in materiale smorzante resistente al calore e cuscinetto a bussola a secco, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 160 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg