Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 125 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 250 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità operativa.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3478PJP100P62 blue
EAN
4031582410525
Attributi principali
Tipo
Ruota fissa
Portata a 4 km/h
125 kg
Portata statica
250 kg
Altezza totale
128 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,54 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza della piastra
103 mm
Larghezza della piastra
85 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
65 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Ruota 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

La ruota Elastech è progettata per l'utilizzo in ruote pivottanti e presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 34 mm e una lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poliammide e il battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata, supportato da un cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 320 kg.

100 mm
Uso medio
100 mm
Uso medio
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole 100 mm
Alpha
3470PJP100P62 blue

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire un movimento rotatorio fluido e duraturo. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 250 kg. Questa soluzione è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

100 mm
Uso leggero
128 mm
100 mm
Uso leggero
128 mm