Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Alpha è progettata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e affidabile su diverse piattaforme di trasporto e movimentazione. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, che assicura robustezza strutturale e durabilità nel tempo, rendendolo idoneo per ambienti industriali esigenti. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che consente una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliammide, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale, mentre il corpo della ruota utilizza un materiale ibrido con smorzamento, che riduce le vibrazioni e migliora il comfort operativo. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che facilita l'integrazione in sistemi di movimentazione standard. La ruota supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono adatta a molteplici applicazioni industriali quali sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, attrezzature per il trasporto, costruzione di macchinari, tecnologia delle camere bianche, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché armadi per attrezzi e banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Artikelnummer
3478HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582306361
S4 Materialnummer
990032561
Core attributes
Gehäusetyp
Ruota fissa
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,63 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Piastra rettangolare
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Passivato blu
Gabelform
Largo
Material
Lamiera di acciaio, pesante
Schwenklager
Doppio giro di sfere
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Smorzamento, materiale ibrido
Material der Lauffläche
Poilammide
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Senza parafili
Achse
Vite con dado
Lager
Cuscinetto a rulli
Radfarbe
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 100 mm
Alpha
3470HUR100P62 7001/7001

La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura rotazioni fluide e affidabili. Il battistrada è realizzato in poliammide, mentre il corpo della ruota utilizza un materiale ibrido con proprietà di smorzamento, riducendo vibrazioni e rumore durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 320 kg e una capacità dinamica di 160 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per numerose applicazioni, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetto a doppio giro di sfere per garantire stabilità e fluidità di movimento. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliammide, mentre il corpo della ruota utilizza un materiale ibrido con smorzamento per ridurre vibrazioni e rumore durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 320 kg e una capacità dinamica di 160 kg alla velocità di 4 km/h. Questo prodotto è ideale per molteplici applicazioni industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg