Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in acciaio e ferro, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali esigenti. Le dimensioni principali includono un diametro di 95 mm, una larghezza del battistrada di 40 mm e una lunghezza del mozzo di 45 mm, con un foro dell'asse di 20 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che assicura durabilità e aderenza ottimale. La ruota supporta un carico statico massimo di 800 kg e un carico dinamico di 400 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è idonea per molteplici applicazioni industriali, inclusi sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, attrezzature aeroportuali, industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, tecnologia antincendio, sistemi logistici postali e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETP095x40-Ø20 HL45
EAN
4031582330403
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
400 kg
Portata statica
800 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,59 kg
Nome del prodotto
Novatech
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Tipo di cuscinetto
6204ZV
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
45 mm
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
95 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
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
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente