Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è un corpo ruota progettato per applicazioni su carrelli e pattini, caratterizzato da un diametro di 85 mm e una larghezza di battistrada di 90 mm. Il battistrada è realizzato in polipropilene morbido, garantendo una buona aderenza e resistenza all'usura. La ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge una capacità di carico di 640 kg a 6 km/h oppure 800 kg a 4 km/h, permettendo una versatile adattabilità a diverse esigenze operative e velocità di movimento.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
RK.ETP085x90-Ø47x14
EAN
4031582329001
Numero materiale S4
190800581
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata a 6 km/h
640 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,16 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Non definito
Materiale del battistrada
Polipropilene, morbido
Diametro cuscinetto a sfere
47 mm
Larghezza cuscinetto a sfere
14 mm
Larghezza battistrada
90 mm
Diametro
85 mm
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
Scorrimento fluido
Superficie di scorrimento in polipropilene per pavimenti morbidi e superficie in teflon per pavimenti duri