Ruota 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369571
Codice prodotto:
RK.ETP085x80-Ø47x15,5
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Scorrimento fluido
La ruota Novatech è un corpo ruota progettato per applicazioni su carrelli e pattini, caratterizzato da un diametro di 85 mm e d...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è un corpo ruota progettato per applicazioni su carrelli e pattini, caratterizzato da un diametro di 85 mm e da una banda di rotolamento in polipropilene morbido con larghezza di 80 mm. Il prodotto offre una capacità di carico statico di 1600 kg e una capacità di carico dinamico di 800 kg alla velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per utilizzi industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti diversi.
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
Scorrimento fluido
Superficie di scorrimento in polipropilene per pavimenti morbidi e superficie in teflon per pavimenti duri