Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 95 mm, dotata di un mozzo di lunghezza 100 mm e un foro assiale di 20 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato per assicurare prestazioni affidabili e una lunga durata operativa. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 2000 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 800 kg a 6 km/h e 1000 kg a 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni di trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type A
EAN
4031582330946
Numero materiale S4
199831637
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
1000 kg
Portata a 6 km/h
800 kg
Portata statica
2000 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,5 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Tipo di cuscinetto
6006 2RS
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
100 mm
Larghezza battistrada
95 mm
Diametro
85 mm
Larghezza corpo
95 mm
Tipo di tenuta
A
Adatto per
linde
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco