Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in acciaio e ferro, dotata di un battistrada in poliuretano colato con larghezza di 85 mm e diametro complessivo di 85 mm. L'elemento è equipaggiato con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato e presenta un mozzo di lunghezza 90 mm con foro assiale di diametro 25 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in funzione della velocità di movimento: 640 kg a 6 km/h oppure 800 kg a 4 km/h. Queste caratteristiche tecniche rendono la ruota Novatech idonea per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti di lavoro esigenti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type F
EAN
4031582369632
Numero materiale S4
199832549
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata a 6 km/h
640 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,13 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
25 mm
Lunghezza mozzo
90 mm
Larghezza battistrada
85 mm
Diametro
85 mm
Larghezza corpo
85 mm
Tipo di tenuta
F
Adatto per
jungheinrich
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco