Ruota 85 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199832337
EAN:
4031582331868
Codice prodotto:
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type A
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in acciaio e ferro, dotata di un battistrada in poliuretano cola...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in acciaio e ferro, dotata di un battistrada in poliuretano colato con larghezza di 85 mm e diametro complessivo di 85 mm. L'hub presenta una lunghezza di 90 mm e un foro assiale di 25 mm di diametro. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato per garantire prestazioni affidabili e durature. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni di movimentazione.
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco