Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in acciaio e ferro, dotata di un battistrada in poliuretano colato con larghezza di 85 mm e diametro complessivo di 85 mm. L'hub presenta una lunghezza di 90 mm e un foro assiale di 20 mm di diametro, mentre il cuscinetto a sfere di precisione sigillato garantisce prestazioni affidabili e durature. La ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità operativa: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
Numero materiale S4
199862192
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata a 6 km/h
640 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,14 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
90 mm
Larghezza battistrada
85 mm
Diametro
85 mm
Larghezza corpo
85 mm
Tipo di tenuta
F
Adatto per
jungheinrich
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco