Ruota 85 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199831666
EAN:
4031582330915
Codice prodotto:
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli elevatori e applicazioni industriali, caratterizzata da un diametro di 85 mm e una la...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli elevatori e applicazioni industriali, caratterizzata da un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce durabilità e resistenza all'usura. La struttura della ruota è composta da acciaio e ferro, mentre il mozzo ha una lunghezza di 85 mm e l'asse presenta un foro di diametro 25 mm. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che assicura prestazioni affidabili e lunga durata. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: a 6 km/h supporta 640 kg, mentre a 4 km/h supporta 800 kg, garantendo così versatilità nelle diverse applicazioni industriali.
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco