Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli elevatori e sistemi di movimentazione, caratterizzata da un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce durabilità e resistenza all'usura, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per assicurare robustezza strutturale. L'hub presenta una lunghezza di 85 mm e l'asse è dotato di un foro di diametro 20 mm per il montaggio. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che consente una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: a 6 km/h supporta 640 kg, mentre a 4 km/h supporta 800 kg, permettendo un utilizzo versatile in diverse applicazioni industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582330908
Numero materiale S4
199832334
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata a 6 km/h
640 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,31 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Tipo di cuscinetto
6006 2RS
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
85 mm
Larghezza battistrada
80 mm
Diametro
85 mm
Larghezza corpo
80 mm
Tipo di tenuta
A
Adatto per
linde
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco