Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli elevatori e sistemi di movimentazione caratterizzata da un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 75 mm. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, mentre il battistrada è in poliuretano colato, garantendo durabilità e aderenza ottimale. La ruota è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato e presenta un foro assiale di 20 mm con una lunghezza del mozzo di 80 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg. Nel funzionamento dinamico, la capacità di carico varia in base alla velocità: a 6 km/h supporta 640 kg, mentre a 4 km/h supporta 800 kg. Questa configurazione tecnica rende la ruota Novatech ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti di lavoro esigenti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETX 085x75-Ø20 HL80-Type F
EAN
4031582332032
Numero materiale S4
199832541
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata a 6 km/h
640 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,03 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Tipo di cuscinetto
6204
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
80 mm
Larghezza battistrada
75 mm
Diametro
85 mm
Larghezza corpo
75 mm
Tipo di tenuta
F
Adatto per
stilljungh_mic
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco