Ruota 85 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199831622
EAN:
4031582330861
Codice prodotto:
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type A
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 70 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. La ruota è dotata di un mozzo di lunghezza 75 mm e di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che assicura rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in acciaio e ferro, conferendo robustezza strutturale e durabilità. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il montaggio su perni standard. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di movimentazione e trasporto in ambienti industriali.
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco