Ruota 85 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199832357
EAN:
4031582331929
Codice prodotto:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 70 mm, dotata ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 70 mm, dotata di un mozzo di lunghezza 75 mm e un foro assiale di diametro 12 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo durabilità e prestazioni ottimali, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per assicurare robustezza strutturale. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che consente una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità.
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco