Ruota 85 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199831621
EAN:
4031582330854
Codice prodotto:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type A
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 70 mm, dotata ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 70 mm, dotata di un mozzo di lunghezza 75 mm e un foro assiale di 12 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato per assicurare prestazioni affidabili e una lunga durata operativa. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di utilizzo: 560 kg a 6 km/h oppure 700 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni di trasporto.
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco