Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 mm e una larghezza di battistrada di 60 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. La ruota è dotata di un mozzo di lunghezza 65 mm e di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che assicura rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in acciaio e ferro, conferendo robustezza strutturale e durabilità. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1200 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di movimento: a 6 km/h supporta 480 kg, mentre a 4 km/h supporta 600 kg. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il montaggio su perni standard. Questa configurazione tecnica rende la ruota Novatech ideale per carrelli industriali, piattaforme mobili e applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETX 085x60-Ø20 HL65-Type A
EAN
4031582330847
Numero materiale S4
199831619
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
600 kg
Portata a 6 km/h
480 kg
Portata statica
1200 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,06 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Tipo di cuscinetto
6006 2RS
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
65 mm
Larghezza battistrada
60 mm
Diametro
85 mm
Larghezza corpo
60 mm
Tipo di tenuta
A
Adatto per
linde
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco