Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 60 mm, caratterizzata da un corpo in acciaio e ferro che garantisce robustezza e durabilità. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. La ruota è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato che consente una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 62 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 17 mm. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1200 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: 480 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h, garantendo prestazioni ottimali in diverse applicazioni di trasporto e movimentazione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
EAN
4031582332148
Numero materiale S4
199838907
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
600 kg
Portata a 6 km/h
480 kg
Portata statica
1200 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,16 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Tipo di cuscinetto
6303
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
17 mm
Lunghezza mozzo
62 mm
Larghezza battistrada
60 mm
Diametro
85 mm
Larghezza corpo
60 mm
Tipo di tenuta
B
Adatto per
stilljungh_mic
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco