Ruota 85 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199832558
EAN:
4031582369663
Codice prodotto:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type F
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli elevatori e sistemi di movimentazione caratterizzata da dimensioni compatte e prestaz...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli elevatori e sistemi di movimentazione caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro della ruota misura 85 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 110 mm e la lunghezza del mozzo è di 115 mm, con un foro dell'asse di 25 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce durabilità e aderenza ottimale, mentre il corpo della ruota è costruito in acciaio e ferro per assicurare robustezza strutturale. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che consente rotazioni fluide e affidabili nel tempo. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 2000 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 800 kg a 6 km/h e 1000 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali esigenti.
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco