Ruota 85 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199831642
EAN:
4031582331004
Codice prodotto:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type A
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli con diametro di 85 mm, larghezza del battistrada di 110 mm e lunghezza del mozzo di 1...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli con diametro di 85 mm, larghezza del battistrada di 110 mm e lunghezza del mozzo di 115 mm, dotata di foro assiale di 25 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato per assicurare prestazioni affidabili. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 2000 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità: 800 kg a 6 km/h e 1000 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni di movimentazione.
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco