Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli elevatori e sistemi di movimentazione caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro della ruota misura 85 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 105 mm, garantendo una buona superficie di contatto. L'hub presenta una lunghezza di 110 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di rotazione standard. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che assicura durabilità e resistenza all'usura. La struttura portante è costruita in acciaio e ferro, conferendo robustezza meccanica. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che garantisce rotazione fluida e protezione da contaminanti. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 2000 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: 800 kg a 6 km/h e 1000 kg a 4 km/h, permettendo un utilizzo versatile in diverse applicazioni industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETX 085x105-Ø25 HL110-Type F
EAN
4031582340013
Numero materiale S4
199837473
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
1000 kg
Portata a 6 km/h
800 kg
Portata statica
2000 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,34 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Tipo di cuscinetto
6005
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
25 mm
Lunghezza mozzo
110 mm
Larghezza battistrada
105 mm
Diametro
85 mm
Larghezza corpo
105 mm
Tipo di tenuta
F
Adatto per
stilljungh_mic
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco