Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 105 mm, dotata di un mozzo di lunghezza 110 mm e un foro assiale di diametro 20 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per assicurare robustezza strutturale. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che consente una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 2000 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità operativa: 800 kg a 6 km/h oppure 1000 kg a 4 km/h. Queste specifiche tecniche rendono la ruota Novatech ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
EAN
4031582330991
Numero materiale S4
199832338
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
1000 kg
Portata a 6 km/h
800 kg
Portata statica
2000 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,61 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Tipo di cuscinetto
6006 2RS
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
110 mm
Larghezza battistrada
105 mm
Diametro
85 mm
Larghezza corpo
105 mm
Tipo di tenuta
A
Adatto per
linde
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco