Ruota 85 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199831641
EAN:
4031582330984
Codice prodotto:
ETX 085x105-Ø12 HL110-Type A
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 105 mm, dotata...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 105 mm, dotata di un mozzo di lunghezza 110 mm e un foro assiale di diametro 12 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato per assicurare prestazioni affidabili e una lunga durata operativa. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 2000 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 800 kg a 6 km/h e 1000 kg a 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di trasporto e manovrabilità.
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco