Ruota 85 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199831639
EAN:
4031582330960
Codice prodotto:
ETX 085x100-Ø20 HL105-Type A
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 100 mm, caratt...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 100 mm, caratterizzata da un battistrada in poliuretano colato che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, materiali che assicurano robustezza e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che consente una rotazione fluida e affidabile riducendo l'attrito. L'hub presenta una lunghezza di 105 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, garantendo una compatibilità ottimale con i sistemi di montaggio standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 2000 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità: 800 kg a 6 km/h e 1000 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco