Ruota 82 mm
Duratech
EAN:
4031582322613
Codice prodotto:
TOP082x88-Ø20 HL90
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota progettata per applicazioni professionali in castelli, caratterizzata da dimensioni precise e pres...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota progettata per applicazioni professionali in castelli, caratterizzata da dimensioni precise e prestazioni affidabili. Il diametro della ruota misura 82 mm, con una larghezza del battistrada di 88 mm e una lunghezza del mozzo di 90 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. Il battistrada è realizzato in poliammide pesante, identico al nucleo, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. La capacità di carico statico raggiunge 1800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 900 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per molteplici applicazioni industriali, inclusi produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, nonché attrezzature per il trasporto.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta