Ruota 82 mm
Novatech
EAN:
4031582330656
Codice prodotto:
RK.ETP082x96-Ø52x14
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Scorrimento fluido
La ruota Novatech è un corpo ruota progettato per applicazioni su carrelli e pattini, caratterizzato da un diametro di 82 mm e u...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è un corpo ruota progettato per applicazioni su carrelli e pattini, caratterizzato da un diametro di 82 mm e una larghezza di battistrada di 96 mm. Il battistrada è realizzato in polipropilene morbido, garantendo una buona aderenza e ammortizzazione durante l'utilizzo. La ruota supporta un carico statico massimo di 1500 kg e un carico dinamico di 750 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni di portata.
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
Scorrimento fluido
Superficie di scorrimento in polipropilene per pavimenti morbidi e superficie in teflon per pavimenti duri